Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.68 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,9 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | - | 153305 | 6 | |||
- | 1.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,9 | 100 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | - | 130755 | 6 | |
2.14 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 3,1 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | - | 153316 | 6,2 | |||
1.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,5 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | 153307 | 6 | |||
- | 1.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,5 | 100 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | 130756 | 6 | |
2.34 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,1 | 10 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | 153318 | 5,6 | |||
1.97 € | 10 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,9 | 10 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 7 | 186264 | 9,4 | |||
2.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 3,1 | 10 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 7 | 186266 | 8,9 | |||
2.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,8 | 10 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 7 | 186265 | 11 | |||
2.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,1 | 10 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 7 | 186267 | 9,5 | |||
3.00 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 0,9 | 10 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 2 mm | 0,48 | 133027 | 1 | |||
3.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 1,1 | 10 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 2 mm | 0,48 | 133026 | 0,8 | |||
3.75 € | 10 | 3 Arbeitstage | Stahl, vernickelt | 0,9 | 10 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 0,48 | 153301 | 1,1 | |||
3.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | Stahl, vernickelt | 1,6 | 10 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 0,48 | 153312 | 2,3 | |||
3.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | Stahl, vernickelt | 1,6 | 10 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 0,48 | 133001 | 2,3 | |||
- | 3.12 € | 1 | Verfügbar | 9 Arbeitstage | Stahl, vernickelt | 1,6 | 100 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 0,48 | 132914 | 2,3 | |
4.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | Stahl, vernickelt | 1,1 | 10 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 0,48 | 153303 | 2,4 | |||
- | 4.15 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stahl, vernickelt | 1,1 | 100 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 0,48 | 130776 | 2,4 | |
3.09 € | 10 | 4 Arbeitstage | Stahl, vernickelt | 1,5 | 10 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 0,48 | 153314 | 2,2 | |||
3.17 € | 10 | 4 Arbeitstage | Stahl, vernickelt | 1,5 | 10 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 0,48 | 133002 | 2,2 | |||
- | 3.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Stahl, vernickelt | 1,5 | 100 | Außengewinde M3 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 0,48 | 132915 | 2,2 | |
2.49 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 1,1 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 2 mm | 1,33 | 133028 | 2,2 | |||
1.97 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 1,33 | 153302 | 3,4 | |||
2.06 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 1,9 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 1,33 | 153313 | 3,2 | |||
2.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 1,9 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 3 mm | 1,33 | 133003 | 3,2 | |||
2.09 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,2 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 1,33 | 153304 | 3,2 | |||
- | 2.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,2 | 100 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 1,33 | 130778 | 3,2 | |
2.02 € | 10 | 4 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,5 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 1,33 | 153315 | 3 | |||
2.11 € | 10 | 6 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,5 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 1,33 | 133004 | 3 | |||
- | 2.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,5 | 100 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 1,33 | 132917 | 3 | |
2.17 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,1 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1,33 | 153306 | 4,5 | |||
- | 2.21 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,1 | 100 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1,33 | 130779 | 4,5 | |
2.26 € | 10 | 6 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,6 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1,33 | 153317 | 4,4 | |||
2.29 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,6 | 10 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1,33 | 133005 | 4,4 | |||
- | 2.31 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,6 | 100 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1,33 | 132918 | 4,4 | |
2.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 2,8 | 10 | Außengewinde M6 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | 132600 | 4,8 | |||
1.85 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 3,1 | 10 | Außengewinde M7 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 3,35 | 153319 | 6 | |||
- | 1.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 3,1 | 100 | Außengewinde M7 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 3,35 | 133006 | 6 | |
- | 3.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,1 | 10 | Außengewinde M7 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 3,35 | 153321 | 6,4 | |
2.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,1 | 10 | Außengewinde M7 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 3,35 | 133007 | 6,4 | |||
- | 2.12 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | Messing, vernickelt | 4,1 | 100 | Außengewinde M7 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 3,35 | 132919 | 6,4 |
Loading...
Baugröße | Mini | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Farbe Lösering | blau |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften