Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar | 16 bar | 10 bar | 14 bar | 10 - 14 bar, / , [Außendurchmesser] 6 mm, / , [fluide Medien] Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder weisen einen Außendurchmesser von 6 mm auf. Der Betriebsdruck darf maximal 6 bar, 16 bar, 10 bar, 14 bar oder 10 bis 14 bar betragen. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 80 °C, -20 °C, 60 °C oder 60 bis 80 °C erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSK-1/2-12 |
QSK-1/4-6 |
QSK-1/4-8 |
QSK-1/4-10 |
QSK-1/8-4 |
QSK-1/8-6 |
QSK-1/8-8 |
QSK-3/8-8 |
QSK-3/8-10 |
QSK-3/8-12 |
QSK-M5-4 |
QSK-M5-6 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,4 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | - | 28 | 153428 | 65,5 | |||
5.29 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | 12 | 153421 | 21 | |||
5.88 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,3 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | - | 12 | 153423 | 22,5 | |||
7.34 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,8 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | - | 12 | 153425 | 32 | |||
5.12 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,6 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | - | 7 | 153419 | 9,5 | |||
5.17 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | 7 | 153420 | 9,5 | |||
5.75 € | 1 | 3 Arbeitstage | 3,4 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | - | 7 | 153422 | 22,5 | |||
7.28 € | 1 | 3 Arbeitstage | 4,5 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | - | 22 | 153424 | 39 | |||
7.52 € | 1 | 3 Arbeitstage | 5,6 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | - | 22 | 153426 | 35 | |||
8.65 € | 1 | 4 Arbeitstage | 6,1 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | - | 22 | 153427 | 63,5 | |||
9.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1,4 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 1,33 | 1,5 | 153291 | 7,1 | |||
9.57 € | 1 | 39 Arbeitstage | 1,7 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1,33 | 1,5 | 153292 | 12 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Messing, vernickelt | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 | Farbe Lösering | blau | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften