Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Steckverschraubung, CRQS Serie

Steckverschraubung, CRQS Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CRQS-1/2-12-I
CRQS-1/2-16-I
CRQS-1/4-6
CRQS-1/4-8-I
CRQS-1/4-10-I
CRQS-1/8-4
CRQS-1/8-6-I
CRQS-1/8-8-I
CRQS-3/8-10-I
CRQS-3/8-12-I
CRQS-12
CRQS-16
CRQS-M5-4-I
CRQS-M5-6-I
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

77.36 €

4 Arbeitstage 8,1Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm-13233645

116.47 €

auf Anfrage 10,1Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 16 mm-13233747

31.23 €

auf Anfrage 4,2Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-13264418

35.36 €

4 Arbeitstage 5,8Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-13233215

47.51 €

4 Arbeitstage 5,9Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-13233321

24.77 €

4 Arbeitstage 2,5Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm-1326438,7

28.00 €

auf Anfrage 4,1Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-1323308,4

33.15 €

4 Arbeitstage 5,1Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-13233112

55.24 €

4 Arbeitstage 6Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-13233424

70.72 €

auf Anfrage 7,6Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm-13233528

95.04 €

4 Arbeitstage 7,9für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm-13064944

141.45 €

4 Arbeitstage 10,5für Schlauch Außendurchmesser 16 mmfür Schlauch Außendurchmesser 16 mm-13065063

24.31 €

auf Anfrage 2Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,331323285

25.85 €

4 Arbeitstage 2Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,331323297,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse hochlegierter Stahl rostfrei Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -15
Max. Umgebungstemperatur(°C) 120 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support