Rundsteckverbinder / NECU Serie / Buchse

Rundsteckverbinder / NECU Serie / Buchse

FESTO stellt Rundsteckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Schauen sie sich in unserem Onlineshop weitere Rundsteckverbinder in anderen Größen. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 60 bis 85 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NECU-M-S-B12G5-C2-PB
NECU-M-S-D12G4-C2-ET
NECU-S-ECG4-HX-Q3
NECU-S-M8G3-HX
NECU-S-M12G3-HX
NECU-S-M12G3-HX-Q7
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Schutzart Betriebsspannungsbereich DC
(V)
Betriebsspannungsbereich AC
(V)
Stoßspannungsfestigkeit
(kV)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

33.52 €

1 3 Arbeitstage Zink-Druckguss, vernickelt-2585IP670 - 600 - 601,51066354-

38.57 €

1 3 Arbeitstage Zink-Druckguss, vernickelt-2585IP670 - 2500 - 2502,5543109-

6.86 €

1 4 Arbeitstage PBT, PC-2060IP400 - 30-0,8570922-

13.49 €

1 3 Arbeitstage PA, Zink-Druckguss, vernickelt-2585IP65, IP670 - 320 - 320,85620247,8

14.89 €

1 12 Arbeitstage PA, Zink-Druckguss, vernickelt-2585IP65, IP670 - 320 - 320,856202717,5

15.58 €

1 39 Arbeitstage PA, Zink-Druckguss, vernickelt-2585IP65, IP670 - 480 - 480,856494632,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support