Pneumatik Steckverbinder / QSRL Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / QSRL Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Pneumatik Steckverbinder / QSRL Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]50 - 60 °C | 6 bar | 10 bar | 6 - 14 bar, / , [Außendurchmesser] 8 mm | 6 - 10 mm, / , [fluide Medien] Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Die Steckverbinder haben einen Außendurchmesser von 8 mm oder 6 bis 10 mm. Sie sind bis zu 50 bis 60 °C, 6 bar, 10 bar oder 6 bis 14 bar Betriebsdruck zugelassen. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 °C, 60 bis 80 °C, 40 bis 50 °C oder 50 bis 60 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSRL-1/2-12
QSRL-1/4-6
QSRL-1/4-8
QSRL-1/8-4
QSRL-1/8-6
QSRL-1/8-8
QSRL-3/8-8
QSRL-3/8-10
QSRL-3/8-12
QSRL-G1/2-12
QSRL-G1/4-6
QSRL-G1/4-8
QSRL-G1/8-4
QSRL-G1/8-6
QSRL-G1/8-8
QSRL-G3/8-8
QSRL-G3/8-10
QSRL-G3/8-12
QSRL-M5-4
QSRL-M5-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Max. Drehzahl
(1/min)
Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Max. Anziehdrehmoment
(Nm)
Max. Radialmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

36.31 €

1 4 Arbeitstage 7,4Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm250-280,02515341890

15.91 €

1 3 Arbeitstage 3,1Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm500-120,01215341223

20.75 €

1 3 Arbeitstage 4,6Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm400-120,01515341432

15.20 €

1 3 Arbeitstage 1,8Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm500-70,00615341015

15.91 €

1 3 Arbeitstage 3,1Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm500-70,01215341119

20.75 €

1 3 Arbeitstage 4,6Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm400-70,01515341333

20.75 €

1 4 Arbeitstage 4,6Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm400-220,01515341539

34.82 €

1 3 Arbeitstage 6,2Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm300-220,0215341656

35.45 €

1 4 Arbeitstage 7,4Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm250-220,02515341784

39.77 €

1 4 Arbeitstage 7,4Außengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm20026400,02518629381

17.66 €

1 4 Arbeitstage 3,1Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm5009150,01218628725

22.71 €

1 4 Arbeitstage 4,6Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm4009150,01518628931

16.66 €

1 4 Arbeitstage 1,9Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm5007100,00618628515

17.66 €

1 4 Arbeitstage 3,1Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm5007100,01218628618

22.71 €

1 4 Arbeitstage 4,6Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm4007100,01518628835

22.71 €

1 4 Arbeitstage 4,6Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm40015,5250,01518629041

38.28 €

1 4 Arbeitstage 6,2Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm30015,5250,0218629159

38.89 €

1 4 Arbeitstage 7,4Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm20015,5250,02518629281

15.20 €

1 4 Arbeitstage 1,4Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm5001,331,50,00615352913

15.91 €

1 4 Arbeitstage 1,6Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm5001,331,50,01215353020

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 1
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support