Pneumatik Steckverbinder / QSPLLKG18 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / QSPLLKG18 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Push-In-Winkelverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 10 bar. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 60 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPLLKG18-3/8-U
QSPLLKG18-5/16-U
QSPLLKG18-8
QSPLLKG18-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Farbe Lösering Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

3.58 €

10 39 Arbeitstage 6,2QSP...18für Schlauch Außendurchmesser 3/8"grau13295312,2

2.83 €

10 4 Arbeitstage 5,2QSP...18für Schlauch Außendurchmesser 5/16"grau1329528,1

2.63 €

10 39 Arbeitstage 5,2Cartridge 18 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mmblau1329508,1

3.45 €

10 4 Arbeitstage 6,4Cartridge 18 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mmblau13295112

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support