Pneumatik Steckverbinder / QSPLLKG14 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / QSPLLKG14 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar | 8 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Die Push-In-Winkelverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Sie sind bis zu 10 bar oder 8 bar Betriebsdruck zugelassen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 60 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPLLKG14-1/4-U
QSPLLKG14-5/16-U
QSPLLKG14-6
QSPLLKG14-8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Baugröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Farbe Lösering Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

2.57 €

10 4 Arbeitstage 3,4MiniQSP...14für Schlauch Außendurchmesser 1/4"grau1329443,9

2.71 €

10 4 Arbeitstage 4,7StandardQSP...14für Schlauch Außendurchmesser 5/16"grau1329458,1

2.48 €

10 39 Arbeitstage 3,4MiniCartridge 14 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mmblau1329424

2.71 €

10 39 Arbeitstage 4,7StandardCartridge 14 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mmblau1329438,1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Gebindegröße 10 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support