Pneumatik Steckverbinder / QSPLLK18 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / QSPLLK18 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.095 - 1.2 MPa | 10 bar | 10 - 14 bar, / , [fluide Medien] Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Push-In-Winkelverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium geeignet. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 0.095 bis 1.2 MPa, 10 bar oder 10 bis 14 bar verwendet werden. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 60 °C oder 60 bis 80 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPLLK18-4
QSPLLK18-6
QSPLLK18-8
QSPLLK18-10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Baugröße Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

2.26 €

10 39 Arbeitstage 2,3Minifür Schlauch Außendurchmesser 4 mm1308463,5

2.51 €

10 4 Arbeitstage 3,6Minifür Schlauch Außendurchmesser 6 mm1308474,3

2.65 €

10 4 Arbeitstage 5,2Standardfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm1308488,1

2.71 €

10 4 Arbeitstage 6,4Standardfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm13264012

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Gebindegröße 10 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Pneumatischer Anschluss 1 Cartridge 18 mm Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support