Pneumatik Steckverbinder / QSPLLK10 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / QSPLLK10 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar | 12 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Push-In-Winkelverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Sie sind bis zu 10 bar oder 12 bar Betriebsdruck zugelassen. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 60 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPLLK10-4
QSPLLK10-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1.78 €

10 4 Arbeitstage 2,3für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1326032,4

2.05 €

10 4 Arbeitstage 3,5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1326043,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Baugröße Mini Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1 Cartridge 10 mm Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support