Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar | 10 - 14 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Mit den Push-In-Winkelverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 10 bar oder 10 bis 14 bar. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 °C oder 60 bis 80 °C erreichen.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSPLKG14-1/4-U |
QSPLKG14-5/16-U |
QSPLKG14-6 |
QSPLKG14-8 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Baugröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,5 | Mini | QSP...14 | für Schlauch Außendurchmesser 1/4" | grau | 132940 | 3,4 | |||
2.51 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,8 | Standard | QSP...14 | für Schlauch Außendurchmesser 5/16" | grau | 132941 | 7,1 | |||
2.31 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,3 | Mini | Cartridge 14 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 132938 | 3,5 | |||
2.51 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,8 | Standard | Cartridge 14 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 132939 | 7,1 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PA-verstärkt | Gebindegröße | 10 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 10 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -5 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Baugröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften