Pneumatik Steckverbinder / QSPLKG10 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / QSPLKG10 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar | 10 - 14 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Push-In-Winkelverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium geeignet. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 10 bar oder 10 bis 14 bar verwendet werden. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 60 °C oder 60 bis 80 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPLKG10-1/4-U
QSPLKG10-1/8-U
QSPLKG10-3
QSPLKG10-4
QSPLKG10-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Farbe Lösering Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

2.14 €

10 4 Arbeitstage 3,3QSP...10für Schlauch Außendurchmesser 1/4"grau1329242,6

2.00 €

10 4 Arbeitstage 1,8QSP...10für Schlauch Außendurchmesser 1/8"grau1328542,1

2.00 €

10 4 Arbeitstage 1,8Cartridge 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 3 mmblau1328532,1

2.00 €

10 4 Arbeitstage 2,3Cartridge 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mmblau1329202

2.00 €

10 4 Arbeitstage 3,3Cartridge 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mmblau1329212,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Baugröße Mini Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support