Pneumatik Steckverbinder / QSPLK10 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Pneumatik Steckverbinder / QSPLK10 Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / 90 Grad

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar | 10 - 14 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



FESTO stellt Push-In-Winkelverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium geeignet. Der Betriebsdruck darf maximal 10 bar oder 10 bis 14 bar betragen. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 60 °C oder 60 bis 80 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPLK10-4
QSPLK10-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1.65 €

10 4 Arbeitstage 2,3für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1326012,1

1.92 €

10 4 Arbeitstage 3,5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1326022,8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Baugröße Mini Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1 Cartridge 10 mm Farbe Lösering blau
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support