Pneumatik Steckverbinder / QSPKG14 Serie / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / QSPKG14 Serie / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0.2 - 0.8 MPa | 10 bar | 10 - 14 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Push-In-Winkelverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] genutzt werden. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 0.2 bis 0.8 MPa, 10 bar oder 10 bis 14 bar. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 °C oder 60 bis 80 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSPKG14-1/4-U
QSPKG14-5/16-U
QSPKG14-6
QSPKG14-8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Baugröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Farbe Lösering Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1.92 €

10 4 Arbeitstage 3,9MiniQSP...14für Schlauch Außendurchmesser 1/4"grau1329322,3

2.09 €

10 4 Arbeitstage 5,2StandardQSP...14für Schlauch Außendurchmesser 5/16"grau1329335,3

1.92 €

10 4 Arbeitstage 3,5MiniCartridge 14 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mmblau1329302,4

2.09 €

10 4 Arbeitstage 5,2StandardCartridge 14 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mmblau1329315,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PA-verstärkt Gebindegröße 10 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -5 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support