Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.
  • Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 10:00 bis 18:00 (CEST) 27/6/2021 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Winkelverbinder, QSMLL Serie

Winkelverbinder, QSMLL Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSMLL-1/8-4
QSMLL-1/8-6
QSMLL-M3-2
QSMLL-M3-3
QSMLL-M3-3-100
QSMLL-M3-4
QSMLL-M5-2
QSMLL-M5-3
QSMLL-M5-3-100
QSMLL-M5-4
QSMLL-M5-4-100
QSMLL-M7-4-100
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

4.67 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,310Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm-15334013

4.96 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 3,110Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-15334214

6.99 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0,810Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 2 mm0,481330322,7

8.71 €

Verfügbar auf Anfrage 0,910Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 3 mm0,481533372,8

5.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0,9100Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 3 mm0,481330112,8

8.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1,110Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 4 mm0,481533386,8

6.04 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 0,910Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 2 mm1,331330337,6

6.28 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1,510Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 3 mm1,331308387,7

4.18 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 1,5100Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 3 mm1,331330127,7

4.63 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 210Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,331533398,3

3.00 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2100Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,331330138,3

4.01 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2100Außengewinde M7für Schlauch Außendurchmesser 4 mm3,3513301414

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Mini Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support