Pneumatik Steckverbinder / QSML Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / QSML Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Pneumatik Steckverbinder / QSML Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Pneumatik Steckverbinder / QSML Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSML-1/8-4
QSML-1/8-6
QSML-1/8-6-100
QSML-G1/8-4
QSML-G1/8-4-100
QSML-G1/8-6
QSML-M3-2
QSML-M3-3
QSML-M3-3-100
QSML-M3-4
QSML-M3-4-100
QSML-M5-2
QSML-M5-3
QSML-M5-4
QSML-M5-4-100
QSML-M5-6
QSML-M5-6-100
QSML-M7-4
QSML-M7-6
QSML-M7-6-100
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

2.60 €

10 3 Arbeitstage 2,510Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm-1533346

2.55 €

10 3 Arbeitstage 3,310Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-1533367
-

2.65 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3,3100Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-1307657

2.94 €

10 3 Arbeitstage 2,510Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm71862689
-

1.67 €

1 3 Arbeitstage 2,5100Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm71328979

2.94 €

10 3 Arbeitstage 3,310Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm71862699,7

3.68 €

10 4 Arbeitstage 0,810Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 2 mm0,481330301,4

4.37 €

10 3 Arbeitstage 0,810Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 3 mm0,481533301,4
-

4.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 0,8100Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 3 mm0,481307681,4

4.37 €

10 3 Arbeitstage 1,310Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 4 mm0,481533323
-

4.55 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1,3100Außengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 4 mm0,481307693

3.00 €

10 4 Arbeitstage 0,910Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 2 mm1,331330312,7

2.65 €

10 3 Arbeitstage 1,510Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 3 mm1,331533312,8

3.03 €

10 3 Arbeitstage 1,710Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,331533333,4
-

3.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 1,7100Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,331307713,4

3.03 €

10 6 Arbeitstage 2,110Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,331533354,1
-

3.17 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2,1100Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,331307724,1

3.72 €

10 3 Arbeitstage 210Außengewinde M7für Schlauch Außendurchmesser 4 mm3,351863525,6

3.72 €

10 3 Arbeitstage 2,410Außengewinde M7für Schlauch Außendurchmesser 6 mm3,351863536,2
-

3.72 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 2,4100Außengewinde M7für Schlauch Außendurchmesser 6 mm3,351307746,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Mini Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support