Pneumatik Steckverbinder / QSLV Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / QSLV Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Pneumatik Steckverbinder / QSLV Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Pneumatik Steckverbinder / QSLV Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss
  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]60 °C | 0.02 - 1 MPa | 6 bar | 12 - 14 bar | 10 bar | 6 - 16 bar | 14 bar | 16 bar, / , [Außendurchmesser] 4 mm | 6 - 16 mm, / , [fluide Medien] Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser



Mit den Push-In-Steckverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium. Der äußere Durchmesser der Steckverbinder beträgt 4 mm oder 6 bis 16 mm. Der Betriebsdruck darf maximal 60 °C, 0.02 bis 1 MPa, 6 bar, 12 bis 14 bar, 10 bar, 6 bis 16 bar, 14 bar oder 16 bar betragen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf je nach Ausführung 80 °C, 60 bis 80 °C, 60 bis 120 °C, 40 °C oder 60 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSLV-1/2-12
QSLV-1/2-16
QSLV-1/4-6
QSLV-1/4-6-I
QSLV-1/4-8
QSLV-1/4-8-50
QSLV-1/4-8-I
QSLV-1/4-10
QSLV-1/4-10-50
QSLV-1/4-10-I
QSLV-1/8-4
QSLV-1/8-6
QSLV-1/8-6-I
QSLV-1/8-8
QSLV-1/8-8-I
QSLV-3/8-8
QSLV-3/8-8-I
QSLV-3/8-10
QSLV-3/8-10-I
QSLV-3/8-12
QSLV-3/8-12-I
QSLV-G1/2-12
QSLV-G1/2-12-I
QSLV-G1/2-16
QSLV-G1/4-6
QSLV-G1/4-6-I
QSLV-G1/4-8
QSLV-G1/4-8-50
QSLV-G1/4-8-I
QSLV-G1/4-10
QSLV-G1/4-10-I
QSLV-G1/8-4
QSLV-G1/8-4-100
QSLV-G1/8-6
QSLV-G1/8-6-100
QSLV-G1/8-6-I
QSLV-G1/8-8
QSLV-G1/8-8-50
QSLV-G1/8-8-I
QSLV-G3/8-8
QSLV-G3/8-8-I
QSLV-G3/8-10
QSLV-G3/8-10-I
QSLV-G3/8-12
QSLV-G3/8-12-I
QSLV-M5-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

8.26 €

1 3 Arbeitstage 101Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm-15309597

15.26 €

1 3 Arbeitstage 131Außengewinde R1/2für Schlauch Außendurchmesser 16 mm-153096105

3.82 €

10 3 Arbeitstage 4,310Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-15308836

4.86 €

10 3 Arbeitstage 3,110Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-15309822

4.60 €

10 3 Arbeitstage 610Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-15309038
-

4.88 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 550Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-13075359,5

5.18 €

10 3 Arbeitstage 410Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-15310028

6.32 €

10 3 Arbeitstage 7,110Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-15309241
-

3.35 €

1 3 Arbeitstage 5,450Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-13075462,5

6.85 €

10 3 Arbeitstage 5,410Außengewinde R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-15310240

3.46 €

10 3 Arbeitstage 2,810Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm-15308621

3.57 €

10 3 Arbeitstage 4,610Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-15308722

4.51 €

10 3 Arbeitstage 310Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-15309715

3.97 €

10 3 Arbeitstage 5,510Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-15308923

5.05 €

10 3 Arbeitstage 4,210Außengewinde R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-15309922

5.77 €

10 3 Arbeitstage 610Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-15309160

7.25 €

10 4 Arbeitstage 4,210Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-15310137

7.05 €

10 3 Arbeitstage 810Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-15309363

7.43 €

10 3 Arbeitstage 5,410Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm-15310349

8.06 €

10 4 Arbeitstage 9,310Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm-15309466

8.69 €

10 4 Arbeitstage 6,910Außengewinde R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm-15310468

9.09 €

1 3 Arbeitstage 8,71Außengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm2618614699

9.94 €

1 3 Arbeitstage 6,41Außengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm2618615675

16.72 €

1 4 Arbeitstage 131Außengewinde G1/2für Schlauch Außendurchmesser 16 mm26186147115

4.34 €

10 4 Arbeitstage 510Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm918613944

5.48 €

10 3 Arbeitstage 3,110Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm918614919

5.18 €

10 3 Arbeitstage 610Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm918614145
-

5.44 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4,950Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm913206445

5.91 €

10 3 Arbeitstage 410Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm918615125

7.15 €

10 4 Arbeitstage 710Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm918614348

7.75 €

10 3 Arbeitstage 5,410Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm918615338

3.77 €

10 3 Arbeitstage 310Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm718613722
-

3.77 €

1 Verfügbar 13 Arbeitstage 2,3100Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm713206022

4.00 €

10 4 Arbeitstage 410Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm718613823
-

3.96 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 3,5100Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm713206123

5.05 €

10 3 Arbeitstage 310Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm718614815

4.57 €

10 3 Arbeitstage 5,610Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm718614025
-

4.73 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 450Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm713206225

5.55 €

10 4 Arbeitstage 4,210Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm718615022

6.32 €

10 3 Arbeitstage 610Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15,518614271

7.98 €

10 3 Arbeitstage 4,210Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15,518615233

7.98 €

10 4 Arbeitstage 810Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15,518614474

8.22 €

10 4 Arbeitstage 5,410Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15,518615445

8.85 €

10 3 Arbeitstage 8,710Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm15,518614577

9.54 €

10 4 Arbeitstage 6,910Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm15,518615565

4.15 €

10 4 Arbeitstage 1,810Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1,331906668,3

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 80
Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support