Wir verwenden Cookies, um Ihnen eine komfortablere Nutzung unseres Online-Shops zu ermöglichen.

So können wir Ihnen beispielsweise personalisierte Produktempfehlungen zeigen und bestmögliche Servicefunktionen im Bestellprozess anbieten. Ihre Cookie-Einstellungen können Sie jederzeit unter Datenschutzrichtlinien Bestimmungen verwalten.

  • Bitte tracken Sie die angezeigten Sendungsnummern für den Versand nach Deutschland, über die GLS Sendungsverfolgung. Wir entschuldigen uns für die Unannehmlichkeiten.

Winkelverbinder, QSLF Serie

Winkelverbinder, QSLF Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSLF-1/4-6-B
QSLF-1/4-8-B
QSLF-1/4-10-B
QSLF-1/8-4-B
QSLF-1/8-6-B
QSLF-1/8-8-B
QSLF-3/8-8-B
QSLF-3/8-10-B
TeilenummerStandard-StückpreisMengenrabattLieferzeit?Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

5.37 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4,3Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15327522

5.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6,7Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15327724

8.06 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15327927

5.12 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 2,8Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm15327314

5.05 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 4,2Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm15327415

5.91 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15327616

5.44 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 6,7Innengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm15327833

8.60 €

Verfügbar 4 Arbeitstage 8,3Innengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm15328036

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Farbe Lösering blau Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Zusätzliche Artikel in dieser Kategorie

Kunden, die diesen Artikel angesehen haben, haben auch angesehen

Technischer Support