Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Gebindegröße | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Farbe Lösering | Nenn-Anziehdrehmoment (Nm) | Betriebsmedium | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.63 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT | 8,3 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190661 | 57 | |||
- | 7.13 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 8,3 | 50 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | - | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 133192 | 57 | |
7.38 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT | 10,3 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153054 | 61 | |||
- | 8.19 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 10,3 | 20 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130738 | 61 | |
11.15 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153055 | 79 | |||
- | 12.39 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 13 | 20 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130739 | 79 | |
2.80 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190659 | 18 | |||
2.88 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153047 | 19 | |||
- | 3.04 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 4,3 | 100 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130731 | 19 | |
3.14 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153049 | 20 | |||
- | 3.40 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 50 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130732 | 20 | |
4.23 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153051 | 23 | |||
- | 4.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 50 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130733 | 23 | |
4.55 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 164981 | 27 | |||
- | 5.05 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 20 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130734 | 27 | |
2.49 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153045 | 10 | |||
- | 2.59 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 2,8 | 100 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130728 | 10 | |
2.62 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153046 | 11 | |||
- | 2.75 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 4,2 | 100 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130729 | 11 | |
3.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153048 | 14 | |||
- | 3.28 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 6 | 50 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130730 | 14 | |
4.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190658 | 18 | |||
3.69 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 190660 | 30 | |||
3.75 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153050 | 31 | |||
- | 3.97 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 50 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 130735 | 31 | |
4.66 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153052 | 34 | |||
5.18 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 10 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 153053 | 38 | |||
15.03 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde R3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 164958 | 74 | |||
8.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT | 10,3 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 26 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186125 | 67 | |||
- | 9.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 10,3 | 20 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 26 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132058 | 67 | |
12.51 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT | 13 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | 26 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186126 | 75 | |||
3.31 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT | 4,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 9 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186118 | 21 | |||
- | 3.32 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 4,3 | 100 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 9 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132051 | 21 | |
3.72 € | 10 | 6 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 9 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186120 | 23 | |||
- | 3.84 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 50 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 9 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132052 | 23 | |
4.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 9 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186122 | 26 | |||
- | 4.76 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 50 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 9 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132053 | 26 | |
5.12 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 9 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186351 | 29 | |||
- | 5.55 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 8 | 20 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 9 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132054 | 29 | |
2.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 2,8 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | 7 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186116 | 13 | |||
- | 2.81 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 2,8 | 100 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | blau | 7 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132048 | 13 | |
3.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 4,2 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 7 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186117 | 14 | |||
- | 3.03 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 4,2 | 100 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | blau | 7 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132049 | 14 | |
3.51 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 7 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186119 | 15 | |||
- | 3.61 € | 1 | Verfügbar | 10 Arbeitstage | PBT | 6 | 50 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 7 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132050 | 15 | |
4.22 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 15,5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186121 | 30 | |||
- | 4.35 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 6,7 | 50 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | blau | 15,5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132055 | 30 | |
5.25 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 8,3 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | blau | 15,5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186123 | 33 | |||
5.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | PBT | 10 | 10 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 15,5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186124 | 37 | |||
- | 6.17 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | PBT | 10 | 20 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | blau | 15,5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 132057 | 37 | |
17.09 € | 1 | 3 Arbeitstage | PBT | 11 | 1 | 6 | -10 | 80 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 16 mm | blau | 15,5 | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung | 186348 | 77 | |||
11.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 8,3 | - | 10 | 0 | 60 | R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | schwarz | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160520 | 59 | |||
12.63 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 10,3 | - | 10 | 0 | 60 | R1/2 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | schwarz | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160521 | 64 | |||
6.78 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 4,3 | - | 10 | 0 | 60 | R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | schwarz | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160513 | 20 | |||
7.54 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 6,7 | - | 10 | 0 | 60 | R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | schwarz | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160514 | 21 | |||
9.48 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 8 | - | 10 | 0 | 60 | R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | schwarz | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160515 | 25 | |||
11.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 8 | - | 10 | 0 | 60 | R1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | schwarz | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160516 | 29 | |||
5.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 2,8 | - | 10 | 0 | 60 | R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | schwarz | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 132891 | 11 | |||
6.32 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 4,2 | - | 10 | 0 | 60 | R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | schwarz | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160511 | 12 | |||
7.38 € | 10 | 4 Arbeitstage | PBT-verstärkt | 6 | - | 10 | 0 | 60 | R1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | schwarz | - | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung | 160512 | 15 |
Loading...
Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Gebindegröße
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Farbe Lösering
Nenn-Anziehdrehmoment(Nm)
Betriebsmedium
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften