Pneumatik Steckverbinder / NPQP-L-□, NPQP-LQ-□, NPQP Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Pneumatik Steckverbinder / NPQP-L-□, NPQP-LQ-□, NPQP Serie / Winkelverbinder / Push-In Anschluss / Außengewinde

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]60 °C | 16 bar | 10 bar, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium geeignet. Sie sind bis zu 60 °C, 16 bar oder 10 bar Betriebsdruck zugelassen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf je nach Ausführung 60 °C, -10 °C oder 40 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQP-L-R12-Q12-FD
NPQP-L-R14-Q4-FD-P10
NPQP-L-R14-Q6-FD-P10
NPQP-L-R14-Q8-FD-P10
NPQP-L-R14-Q10-FD-P10
NPQP-L-R18-Q4-FD-P10
NPQP-L-R18-Q6-FD-P10
NPQP-L-R18-Q8-FD-P10
NPQP-L-R38-Q10-FD-P10
NPQP-L-R38-Q12-FD-P10
NPQP-LQ-R12-Q12-FD
NPQP-LQ-R14-Q4-FD-P10
NPQP-LQ-R14-Q6-FD-P10
NPQP-LQ-R14-Q8-FD-P10
NPQP-LQ-R14-Q10-FD-P10
NPQP-LQ-R18-Q4-FD-P10
NPQP-LQ-R18-Q6-FD-P10
NPQP-LQ-R18-Q8-FD-P10
NPQP-LQ-R38-Q10-FD-P10
NPQP-LQ-R38-Q12-FD-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

12.66 €

1 4 Arbeitstage 6,91R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm13306019

9.63 €

10 4 Arbeitstage 2,110R1/4für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1330524,5

9.77 €

10 4 Arbeitstage 3,310R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1330545,5

10.20 €

10 3 Arbeitstage 4,710R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1330567,5

11.49 €

10 4 Arbeitstage 5,710R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm13305712

9.54 €

10 4 Arbeitstage 2,110R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1330514

9.69 €

10 4 Arbeitstage 3,310R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1330535

10.08 €

10 4 Arbeitstage 4,710R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm1330557

11.49 €

10 4 Arbeitstage 5,710R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm13305813

12.66 €

10 4 Arbeitstage 6,910R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm13305918

25.05 €

1 4 Arbeitstage 6,91R1/2für Schlauch Außendurchmesser 12 mm13307028

17.43 €

10 4 Arbeitstage 210R1/4für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1330626,5

17.57 €

10 4 Arbeitstage 3,310R1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1330648,5

18.15 €

10 4 Arbeitstage 4,810R1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm13306612

19.60 €

10 4 Arbeitstage 5,810R1/4für Schlauch Außendurchmesser 10 mm13306718

17.28 €

10 4 Arbeitstage 210R1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1330616

17.51 €

10 4 Arbeitstage 3,310R1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm1330638

18.08 €

10 4 Arbeitstage 4,810R1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm13306511

19.60 €

10 4 Arbeitstage 5,810R3/8für Schlauch Außendurchmesser 10 mm13306819

25.05 €

10 4 Arbeitstage 6,910R3/8für Schlauch Außendurchmesser 12 mm13306926

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PP Baugröße Standard Min. Umgebungstemperatur(°C) -20
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support