Konfigurierbar in [Betriebsdruck]0 - 1 MPa | 10 bar | 10 - 14 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Als fluides Medium sollen sie mit Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] genutzt werden. Der Außendurchmesser der Steckverbinder liegt im Bereich von 4 oder 12 mm. Sie sind bis zu 0 bis 1 MPa, 10 bar oder 10 bis 14 bar Betriebsdruck zugelassen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf je nach Ausführung 60 °C, -10 °C oder 60 bis 80 °C nicht überschreiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NPQP-L-Q4-E-FD-P10 |
NPQP-L-Q6-E-FD-P10 |
NPQP-L-Q8-E-FD-P10 |
NPQP-L-Q10-E-FD-P10 |
NPQP-L-Q12-E-FD-P10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.37 € | 10 | 4 Arbeitstage | 2,3 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 133105 | 4,5 | |||
12.66 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3,6 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 133106 | 6 | |||
13.78 € | 10 | 4 Arbeitstage | 4,6 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 133107 | 9 | |||
15.25 € | 10 | 4 Arbeitstage | 6,2 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 133108 | 14 | |||
19.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 7,7 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 133109 | 20 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PP | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften