Konfigurierbar in [Betriebsdruck]50 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
FESTO stellt Rohrverbinder her, die dazu dienen, Rohre miteinander zu verbinden, zu lenken oder in ihrer Größe zu verändern, um ein geschlossenes und funktionales Leitungssystem zu schaffen. Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] dient als fluides Medium bei der Verwendung. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 50 bar verwendet werden. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.32 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1 | G1 | 8030214 | 238 | |||
5.46 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1/2 | G1/2 | 8030212 | 91,5 | |||
2.58 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/4 | 8030210 | 36,2 | |||
1.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1/8 | G1/8 | 8030209 | 22,5 | |||
6.20 € | 10 | 3 Arbeitstage | G3/4 | G3/4 | 8030213 | 161 | |||
3.46 € | 10 | 3 Arbeitstage | G3/8 | G3/8 | 8030211 | 54,1 | |||
1.49 € | 10 | 4 Arbeitstage | M5 | M5 | 8030208 | 8,8 | |||
1.49 € | 10 | 4 Arbeitstage | M5 | M5 | 8030222 | 7,7 | |||
1.49 € | 10 | 4 Arbeitstage | M5 | M5 | 8030215 | 8,5 | |||
5.68 € | 10 | 4 Arbeitstage | R1/2 | R1/2 | 8030226 | 62 | |||
2.35 € | 10 | 4 Arbeitstage | R1/4 | R1/4 | 8030224 | 27,7 | |||
2.20 € | 10 | 4 Arbeitstage | R1/8 | R1/8 | 8030223 | 16,1 | |||
8.23 € | 10 | 4 Arbeitstage | R3/4 | R3/4 | 8030227 | 102,6 | |||
3.58 € | 10 | 3 Arbeitstage | R3/8 | R3/8 | 8030225 | 43,3 | |||
11.32 € | 10 | 3 Arbeitstage | R1 | G1 | 8030221 | 197,4 | |||
5.46 € | 10 | 3 Arbeitstage | R1/2 | G1/2 | 8030219 | 77,8 | |||
2.58 € | 10 | 3 Arbeitstage | R1/4 | G1/4 | 8030217 | 32,3 | |||
1.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | R1/8 | G1/8 | 8030216 | 19,8 | |||
6.20 € | 10 | 3 Arbeitstage | R3/4 | G3/4 | 8030220 | 131,7 | |||
3.46 € | 10 | 3 Arbeitstage | R3/8 | G3/8 | 8030218 | 48,7 |
Loading...
Gebindegröße | 10 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Min. Lagertemperatur(°C) | -10 |
Max. Lagertemperatur(°C) | 60 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften