Winkelverbinder / LJK Serie

Winkelverbinder / LJK Serie

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]8 bar | 16 bar, / , [Außendurchmesser] 4 mm, / , [fluide Medien] Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]



Mit den Push-In-Winkelverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-] als fluides Medium vorgesehen. Der äußere Durchmesser der Winkelverbinder beträgt 4 mm. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 8 bar oder 16 bar. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf je nach Ausführung 60 °C oder -10 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LJK-1/2
LJK-1/4
LJK-1/4-I/I
LJK-1/8
LJK-1/8-I/I
LJK-3/8
LJK-M5-I/I
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Min. Umgebungstemperatur
(°C)
Max. Umgebungstemperatur
(°C)
Saugerbefestigung Vakuumanschluss Werkstoff Hohlschraube Betriebsmedium Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

20.88 €

1 27 Arbeitstage Zink-Druckguss------Aluminium, eloxiert-4948-

7.15 €

1 27 Arbeitstage Zink-Druckguss------Aluminium, eloxiert-4946-

25.58 €

1 4 Arbeitstage --0,958-1060G 1/4G1/4-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]15178550

6.51 €

1 27 Arbeitstage Zink-Druckguss------Aluminium, eloxiert-4945-

23.66 €

1 3 Arbeitstage --0,958-1060G 1/8G1/8-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]15178425

11.92 €

1 4 Arbeitstage Zink-Druckguss------Aluminium, eloxiert-4947-

23.66 €

1 4 Arbeitstage --0,958-1060M5M5-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [-:-:-]15178320

Loading...

  1. 1

Technischer Support