Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Werkstoff Gehäuse | Nennweite (mm) | Min. Betriebsdruck (bar) | Max. Betriebsdruck (bar) | Min. Umgebungstemperatur (°C) | Max. Umgebungstemperatur (°C) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 11,7 | - | - | - | - | Außengewinde G1/2 | für Stecknippel Innendurchmesser 13 mm mit Mutter | 4100 | |||
7.05 € | 10 | 22 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 2,9 | - | - | - | - | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 4471 | |||
4.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | POM | 3,4 | 0 | 16 | -10 | 60 | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 6261 | |||
7.88 € | 10 | 17 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 4,9 | - | - | - | - | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 4472 | |||
4.98 € | 10 | 4 Arbeitstage | POM | 5,3 | 0 | 16 | -10 | 60 | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 6262 | |||
8.35 € | 10 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 8 | - | - | - | - | Außengewinde G1/4 | für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter | 11452 | |||
6.43 € | 10 | 17 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 2 | - | - | - | - | Außengewinde G1/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter | 4136 | |||
6.43 € | 10 | 17 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 2,9 | - | - | - | - | Außengewinde G1/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 4469 | |||
4.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | POM | 3,4 | 0 | 16 | -10 | 60 | Außengewinde G1/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 6259 | |||
6.43 € | 10 | 17 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 4,9 | - | - | - | - | Außengewinde G1/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 4470 | |||
4.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | POM | 5,3 | 0 | 16 | -10 | 60 | Außengewinde G1/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 6260 | |||
10.17 € | 10 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 4,9 | - | - | - | - | Außengewinde G3/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter | 4473 | |||
12.80 € | 1 | 22 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 8 | - | - | - | - | Außengewinde G3/8 | für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter | 4474 | |||
6.43 € | 10 | 22 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 2,4 | - | - | - | - | Außengewinde M5 | für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter | 4468 | |||
6.43 € | 10 | 4 Arbeitstage | Zink-Druckguss | 2,4 | - | - | - | - | Außengewinde M5 | für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter | 4562 |
Loading...
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Werkstoff Gehäuse
Nennweite(mm)
Min. Betriebsdruck(bar)
Max. Betriebsdruck(bar)
Min. Umgebungstemperatur(°C)
Max. Umgebungstemperatur(°C)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften