Winkelverbinder / G Serie / Winkelverbinder

Winkelverbinder / G Serie / Winkelverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]8 - 16 bar | 14 bar, / , [fluide Medien] Druckluft



Mit den Push-In-Winkelverbindern von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft als fluides Medium vorgesehen. Sie sind bis zu 8 bis 16 bar oder 14 bar Betriebsdruck zugelassen. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 80 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
G-1/4-A/I
G-1/8-A/I
G-3/8-A/I
G-M5-A/I
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer

4.80 €

10 27 Arbeitstage --3615

3.00 €

10 27 Arbeitstage --3614

6.85 €

1 27 Arbeitstage --3616

2.46 €

10 27 Arbeitstage M5M53558

Loading...

  1. 1

Technischer Support