Pneumatik Steckverbinder / NPQM-L-Q-□, NPQM Serie / Messing / vernickelt / Winkelverbinder / Schlauch-Schlauch / Push-In Anschluss

Pneumatik Steckverbinder / NPQM-L-Q-□, NPQM Serie / Messing / vernickelt / Winkelverbinder / Schlauch-Schlauch / Push-In Anschluss

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]16 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium geeignet. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 16 bar verwendet werden. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 70 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQM-L-Q4-E-P10
NPQM-L-Q4-S4-P10
NPQM-L-Q6-E-P10
NPQM-L-Q6-S6-P10
NPQM-L-Q8-E-P10
NPQM-L-Q8-S8-P10
NPQM-L-Q10-E-P10
NPQM-L-Q10-S10-P10
NPQM-L-Q12-E-P10
NPQM-L-Q14-E-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

3.09 €

10 4 Arbeitstage 3für Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm5587769

3.08 €

10 4 Arbeitstage 2,5Steckhülse QS-4für Schlauch Außendurchmesser 4 mm55878114

3.37 €

10 24 Arbeitstage 5für Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm55877716,5

3.37 €

10 4 Arbeitstage 4Steckhülse QS-6für Schlauch Außendurchmesser 6 mm55878217

3.72 €

10 4 Arbeitstage 7für Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm55877822

3.78 €

10 39 Arbeitstage 6Steckhülse QS-8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm55878320,5

4.98 €

10 4 Arbeitstage 9für Schlauch Außendurchmesser 10 mmfür Schlauch Außendurchmesser 10 mm55877929,5

5.54 €

10 24 Arbeitstage 8Steckhülse QS-10für Schlauch Außendurchmesser 10 mm55878430

6.17 €

10 4 Arbeitstage 11für Schlauch Außendurchmesser 12 mmfür Schlauch Außendurchmesser 12 mm55878048,5

9.60 €

10 24 Arbeitstage 12für Schlauch Außendurchmesser 14 mmfür Schlauch Außendurchmesser 14 mm57045358

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt Baugröße Standard Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 16 Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 70
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support