Konfigurierbar in [Betriebsdruck]20 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
FESTO stellt Push-In-Steckverbinder her, die es ermöglichen, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium geeignet. Der Betriebsdruck darf maximal 20 bar betragen. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NPQH-L-Q4-E-P10 |
NPQH-L-Q6-E-P10 |
NPQH-L-Q8-E-P10 |
NPQH-L-Q10-E-P10 |
NPQH-L-Q12-E-P10 |
NPQH-L-Q14-E-P10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.42 € | 10 | 4 Arbeitstage | 3 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 578270 | 8,9 | |||
3.74 € | 10 | 4 Arbeitstage | 5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 578271 | 17,2 | |||
4.00 € | 10 | 4 Arbeitstage | 7 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 578272 | 22,7 | |||
5.45 € | 10 | 3 Arbeitstage | 9 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 578273 | 29,2 | |||
7.02 € | 10 | 3 Arbeitstage | 11 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 578274 | 48,6 | |||
9.95 € | 10 | 4 Arbeitstage | 12 | für Schlauch Außendurchmesser 14 mm | für Schlauch Außendurchmesser 14 mm | 578275 | 61,3 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 20 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften