Konfigurierbar in [Betriebsdruck]20 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
Die Push-In-Steckverbinder von FESTO ermöglichen es, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der maximal zulässige Betriebsdruck liegt bei 20 bar. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Max. Anziehdrehmoment (Nm) | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 15 | 578283 | 22,4 | |||
4.00 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 15 | 578284 | 25,8 | |||
5.17 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 15 | 578285 | 33,1 | |||
6.14 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8,5 | Außengewinde G1/4 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 15 | 578286 | 59,6 | |||
3.35 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 10 | 578280 | 16,3 | |||
3.35 € | 10 | 3 Arbeitstage | 5 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 10 | 578281 | 19,3 | |||
3.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6 | Außengewinde G1/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 10 | 578282 | 22,2 | |||
4.78 € | 10 | 3 Arbeitstage | 6 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 8 mm | 25 | 578287 | 36,7 | |||
5.72 € | 10 | 3 Arbeitstage | 8 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 10 mm | 25 | 578288 | 38,2 | |||
6.38 € | 10 | 3 Arbeitstage | 11 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 12 mm | 25 | 578289 | 58,2 | |||
9.05 € | 10 | 3 Arbeitstage | 11 | Außengewinde G3/8 | für Schlauch Außendurchmesser 14 mm | 25 | 578290 | 62,4 | |||
3.35 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2,5 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | 1,5 | 578276 | 8,9 | |||
3.60 € | 10 | 3 Arbeitstage | 2,5 | Außengewinde M5 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | 1,5 | 578277 | 12,2 | |||
4.15 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3 | Außengewinde M7 | für Schlauch Außendurchmesser 4 mm | - | 578278 | 9,3 | |||
4.15 € | 10 | 3 Arbeitstage | 3,25 | Außengewinde M7 | für Schlauch Außendurchmesser 6 mm | - | 578279 | 12,5 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt | Baugröße | Standard | Gebindegröße | 10 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 20 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 |
Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Max. Anziehdrehmoment(Nm)
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften