Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
Mit den Push-In-Verschlussstopfen von FESTO wird es ermöglicht, Rohre oder Schläuche schnell und werkzeuglos zu verbinden oder zu trennen, indem sie einfach eingesteckt werden und eine zuverlässige und dichte Verbindung schaffen. Sie sind für den Einsatz mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium vorgesehen. Der Betriebsdruck darf maximal 6 bar betragen. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 80 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
QSC-4H |
QSC-4H-100 |
QSC-6H |
QSC-6H-100 |
QSC-8H |
QSC-8H-50 |
QSC-10H |
QSC-10H-50 |
QSC-12H |
QSC-12H-20 |
QSC-16H |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | Steckhülse QS-4 | 153267 | 0,5 | |||
- | 1.09 € | 1 | Verfügbar | 4 Arbeitstage | 100 | Steckhülse QS-4 | 130699 | 0,5 | |
1.03 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | Steckhülse QS-6 | 153268 | 0,5 | |||
- | 1.09 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 100 | Steckhülse QS-6 | 130700 | 0,5 | |
1.15 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | Steckhülse QS-8 | 153269 | 1 | |||
- | 1.23 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Steckhülse QS-8 | 130701 | 1 | |
1.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | Steckhülse QS-10 | 153270 | 2 | |||
- | 1.47 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 50 | Steckhülse QS-10 | 130702 | 2 | |
1.54 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | Steckhülse QS-12 | 153271 | 2,5 | |||
- | 1.64 € | 1 | Verfügbar | 3 Arbeitstage | 20 | Steckhülse QS-12 | 130703 | 2,5 | |
1.85 € | 1 | 3 Arbeitstage | 1 | Steckhülse QS-16 | 153272 | 4 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | PBT | Baugröße | Standard | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -10 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 80 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften