Blindstopfen / NPQH Serie / Push-In Anschluss

Blindstopfen / NPQH Serie / Push-In Anschluss

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]20 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser



FESTO stellt Verschlussstopfen her, die offene Enden von Steckverschraubungen verschliessen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 20 bar. Die Höchsttemperatur im Betrieb darf 150 °C nicht überschreiten.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQH-P-S6-P10
NPQH-P-S8-P10
NPQH-P-S10-P10
NPQH-P-S12-P10
NPQH-P-S14-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1.29 €

10 4 Arbeitstage Steckhülse QS-65782583,9

1.35 €

10 3 Arbeitstage Steckhülse QS-85782597,4

1.57 €

10 3 Arbeitstage Steckhülse QS-1057826012

1.78 €

10 23 Arbeitstage Steckhülse QS-1257826118,5

2.52 €

10 23 Arbeitstage Steckhülse QS-1457826226,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse Messing vernickelt Baugröße Standard Gebindegröße 10
Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 20 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0
Max. Umgebungstemperatur(°C) 150 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 3 - starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support