Konfigurierbar in [Betriebsdruck]50 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Die Gewindefittings von FESTO ermöglichen die Verbindung von Rohren oder Schläuchen mit unterschiedlichen Durchmessern oder Gewindegrößen, um Kompatibilität zwischen verschiedenen Systemkomponenten herzustellen. Sie sind für den Betrieb mit Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] als fluides Medium geeignet. Zugelassen sind sie für einen maximalen Betriebsdruck von 50 bar. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 150 °C oder -20 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gebindegröße | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | G1/2 | G1/2 | 8030277 | 35,75 | |||
1.57 € | 50 | 4 Arbeitstage | 50 | G1/2 | G1/2 | 8069215 | 35,75 | |||
0.92 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | G1/4 | G1/4 | 8030272 | 17,2 | |||
- | 1.07 € | 1 | 3 Arbeitstage | 100 | G1/4 | G1/4 | 8069213 | 17,2 | ||
0.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | G1/8 | G1/8 | 8030269 | 9,7 | |||
0.66 € | 100 | 4 Arbeitstage | 100 | G1/8 | G1/8 | 8069212 | 9,7 | |||
4.62 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | G3/4 | G3/4 | 8069217 | 63,7 | |||
1.17 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | G3/8 | G3/8 | 8030275 | 24 | |||
- | 1.37 € | 1 | 3 Arbeitstage | 50 | G3/8 | G3/8 | 8069214 | 24 | ||
3.34 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | M3 | M3 | 8069210 | 1 | |||
0.74 € | 10 | 5 Arbeitstage | 10 | M5 | M5 | 8030267 | 2,47 | |||
7.85 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R1 | R1 | 8030289 | 147,33 | |||
3.35 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R1/2 | R1/2 | 8030286 | 41,1 | |||
1.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R1/4 | R1/4 | 8030281 | 17,9 | |||
0.65 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R1/8 | R1/8 | 8030278 | 9,4 | |||
7.60 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R3/4 | R3/4 | 8030288 | 80,14 | |||
2.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R3/8 | R3/8 | 8030284 | 26,27 | |||
4.77 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | G1/2 | G3/4 | 8069216 | 58,7 | |||
1.09 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/4 | G1/2 | 8030274 | 33,35 | |||
1.09 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | G1/4 | G3/8 | 8030273 | 22,4 | |||
0.75 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | G1/8 | G1/4 | 8030270 | 15,8 | |||
0.75 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | G1/8 | G3/8 | 8030271 | 20,5 | |||
1.37 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | G3/8 | G1/2 | 8030276 | 35,2 | |||
3.11 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | M5 | G1/8 | 8069211 | 8,8 | |||
0.74 € | 10 | 3 Arbeitstage | 10 | M7 | G1/8 | 8030268 | 8,7 | |||
3.35 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R1/2 | R3/4 | 8030287 | 68,5 | |||
1.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R1/4 | R1/2 | 8030283 | 35,43 | |||
1.28 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R1/4 | R3/8 | 8030282 | 23,4 | |||
0.92 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R1/8 | R1/4 | 8030279 | 14,7 | |||
0.92 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R1/8 | R3/8 | 8030280 | 20,16 | |||
2.11 € | 10 | 4 Arbeitstage | 10 | R3/8 | R1/2 | 8030285 | 38,42 |
Loading...
Werkstoff Gewindeverschraubung | Messing vernickelt | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 | Max. Betriebsdruck(bar) | 50 |
---|---|---|---|---|---|
Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 | Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] |
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gebindegröße
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften