Schlauchnippel / LT-2-PK-□-DA

Schlauchnippel / LT-2-PK-□-DA

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]8 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]



Mit den Schlauchnippeln von FESTO werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] als fluides Medium. Sie sind bis zu 8 bar Betriebsdruck zugelassen. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 °C oder -10 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
LT-2-PK-3-DA
LT-2-PK-4-DA
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

9.68 €

1 4 Arbeitstage Stecknippel PK-358665,2

9.68 €

1 11 Arbeitstage Stecknippel PK-458696

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) 0,1 Max. Betriebsdruck(bar) 8 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-]

Technischer Support