Schlauchnippel / SCN / Schott-Schlauchnippel

Schlauchnippel / SCN / Schott-Schlauchnippel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 - 14 bar | 10 bar, / , [Außendurchmesser] 3 mm, / , [fluide Medien] Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Die Stecknippel-Verschraubungen von FESTO dienen dazu, Druckluft zu nutzen, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Sie sind für den Betrieb mit Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium geeignet. Die Verschraubungen weisen einen Außendurchmesser von 3 mm auf. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 10 bis 14 bar oder 10 bar verwendet werden. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 60 bis 80 °C oder 60 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SCN-PK-2
SCN-PK-3
SCN-PK-4
SCN-PK-6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Nennweite
(mm)
Herstellerteilenummer

5.83 €

10 39 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 3 mm1,519528

7.75 €

10 11 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,911972

8.11 €

10 4 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 6 mm2,811973

8.11 €

10 4 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 8 mm4,811974

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Gewinde-Nenn-Ø Aluminium Werkstoff Gehäuse Aluminium
Werkstoff Mutter Stahl verzinkt Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) 0 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support