Schlauchnippel / RTU-PK-□□

Schlauchnippel / RTU-PK-□□

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]14 bar | 10 bar, / , [Außendurchmesser] 3 - 8 mm, / , [fluide Medien] Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Schlauchnippeln von FESTO werden flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren hergestellt, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium vorgesehen. Der Außendurchmesser der Schlauchnippel liegt im Bereich von 3 oder 8 mm. Sie sind bis zu 14 bar oder 10 bar Betriebsdruck zugelassen. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist je nach Ausführung 80 °C oder 60 °C.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
RTU-PK-2/2-B
RTU-PK-2/3
RTU-PK-3/3
RTU-PK-3/4
RTU-PK-4/4
RTU-PK-4/6
RTU-PK-6/6
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nennweite
(mm)
Herstellerteilenummer

1.63 €

10 4 Arbeitstage Messingfür Schlauch Außendurchmesser 3 mm-1,519541

1.63 €

10 4 Arbeitstage Messingfür Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 3 mm1,519542

1.74 €

10 4 Arbeitstage Messingfür Schlauch Außendurchmesser 4 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm2,54805

1.74 €

10 4 Arbeitstage Messingfür Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 4 mm2,54499

1.74 €

10 4 Arbeitstage Messingfür Schlauch Außendurchmesser 6 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm3,44806

1.80 €

10 4 Arbeitstage Messingfür Schlauch Außendurchmesser 8 mmfür Schlauch Außendurchmesser 6 mm3,47604

1.80 €

10 4 Arbeitstage Stahlfür Schlauch Außendurchmesser 8 mm-5,37605

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gewinde-Nenn-Ø Messing Werkstoff Gehäuse Messing Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support