Schlauchnippel / CN / Gewindenippel

Schlauchnippel / CN / Gewindenippel

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]10 bar | 10 - 14 bar, / , [fluide Medien] Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Stecknippel-Verschraubungen von FESTO wird Druckluft benutzt, um mechanische Bewegungen zu erzeugen oder zu steuern. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium vorgesehen. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 10 bar oder 10 bis 14 bar verwendet werden. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 °C, -10 °C oder 60 bis 80 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CN-1/4-PK-4
CN-1/4-PK-6
CN-1/8-PK-3
CN-1/8-PK-4
CN-1/8-PK-6
CN-3/8-PK-6
CN-M3-PK-2
CN-M3-PK-3
CN-M5-PK-2
CN-M5-PK-3
CN-M5-PK-4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gewinde-Nenn-Ø Werkstoff Gehäuse Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Nennweite
(mm)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK Herstellerteilenummer

2.32 €

10 4 Arbeitstage AluminiumAluminiumAluminiumAußengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm3,22 - mäßige Korrosionsbeanspruchung11947

2.32 €

10 4 Arbeitstage AluminiumAluminiumAluminiumAußengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm5,32 - mäßige Korrosionsbeanspruchung11948

1.95 €

10 39 Arbeitstage AluminiumAluminiumAluminiumAußengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm2,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung11944

1.95 €

10 4 Arbeitstage AluminiumAluminiumAluminiumAußengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm3,22 - mäßige Korrosionsbeanspruchung11945

1.95 €

10 39 Arbeitstage AluminiumAluminiumAluminiumAußengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm5,32 - mäßige Korrosionsbeanspruchung11946

3.00 €

10 4 Arbeitstage AluminiumAluminiumAluminiumAußengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm5,32 - mäßige Korrosionsbeanspruchung11949

3.89 €

10 4 Arbeitstage Stahlhochlegierter Stahlhochlegierter StahlAußengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 3 mm1,5-15871

3.89 €

10 4 Arbeitstage Stahlhochlegierter Stahlhochlegierter StahlAußengewinde M3für Schlauch Außendurchmesser 4 mm1,5-15872

1.95 €

10 4 Arbeitstage StahlStahlStahlAußengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 3 mm1,5-19521

1.95 €

10 19 Arbeitstage StahlStahlStahlAußengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm2,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung12255

1.95 €

10 4 Arbeitstage StahlStahlStahlAußengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm2,52 - mäßige Korrosionsbeanspruchung12256

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) 0
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support