Steckhülse / QSH-□□-□□

Steckhülse / QSH-□□-□□

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

  • Mengenrabatt

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.95 bar | 14 bar | 10 - 14 bar | 6 bar, / , [Außendurchmesser] 4 - 12 mm, / , [fluide Medien] Luft, Wasser, Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser



FESTO stellt Steckhülsen her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Luft, Wasser, Druckluft, Druckluft und Wasser oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser dienen als fluides Medium bei der Verwendung. Der äußere Durchmesser der Steckhülsen beträgt 4 oder 12 mm. Sie sind bis zu -0.95 bar, 14 bar, 10 bis 14 bar oder 6 bar Betriebsdruck zugelassen. Die zulässige Betriebstemperatur darf je nach Anwendung maximal 60 °C, 80 bis 120 °C oder 80 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSH-4
QSH-4-100
QSH-6
QSH-6-4
QSH-6-4-100
QSH-8
QSH-8-4
QSH-8-6
QSH-10
QSH-10-6
QSH-10-8
QSH-10-8-50
QSH-10-50
QSH-12
QSH-12-8
QSH-12-10
QSH-12-10-20
QSH-16
QSH-16-12
QSH-16-12-20
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Gebindegröße Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1.58 €

10 3 Arbeitstage 2,510Steckhülse QS-4Steckhülse QS-41532510,5
-

1.63 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2,5100Steckhülse QS-4Steckhülse QS-41307230,5

1.80 €

10 3 Arbeitstage 410Steckhülse QS-6Steckhülse QS-61532520,5

2.08 €

10 3 Arbeitstage 2,310Steckhülse QS-6Steckhülse QS-41532570,5
-

2.00 €

1 Verfügbar 10 Arbeitstage 2,3100Steckhülse QS-6Steckhülse QS-41307180,5

2.02 €

10 3 Arbeitstage 610Steckhülse QS-8Steckhülse QS-81532531

2.63 €

10 4 Arbeitstage 2,310Steckhülse QS-8Steckhülse QS-41306250,9

2.29 €

10 3 Arbeitstage 3,810Steckhülse QS-8Steckhülse QS-61532580,9

2.29 €

10 3 Arbeitstage 7,510Steckhülse QS-10Steckhülse QS-101532541,5

2.82 €

10 3 Arbeitstage 3,810Steckhülse QS-10Steckhülse QS-61306261,4

2.51 €

10 3 Arbeitstage 4,910Steckhülse QS-10Steckhülse QS-81532591,3
-

2.52 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 4,950Steckhülse QS-10Steckhülse QS-81307201,3
-

2.29 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7,550Steckhülse QS-10Steckhülse QS-101307261,5

2.92 €

10 3 Arbeitstage 910Steckhülse QS-12Steckhülse QS-121532553

3.63 €

10 4 Arbeitstage 4,910Steckhülse QS-12Steckhülse QS-81306272,1

2.77 €

10 3 Arbeitstage 7,110Steckhülse QS-12Steckhülse QS-101532602,2
-

2.91 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7,120Steckhülse QS-12Steckhülse QS-101307212,2

3.75 €

1 3 Arbeitstage 111Steckhülse QS-16Steckhülse QS-161532564

2.83 €

1 3 Arbeitstage 7,81Steckhülse QS-16Steckhülse QS-121532614,2
-

2.84 €

1 Verfügbar 3 Arbeitstage 7,820Steckhülse QS-16Steckhülse QS-121307224,2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PBT Min. Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Betriebsdruck(bar) 6
Min. Temperaturabhängiger Betriebsdruck(bar) -0,95 Max. Temperaturabhängiger Betriebsdruck(bar) 14 Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 80 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Kundenbewertungen

Wir suchen nach Sternen!
Sagen Sie uns Ihre Meinung

Technischer Support