Konfigurierbar in [Betriebsdruck]6 bar, / , [fluide Medien] Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser
FESTO stellt Tüllen her, die flexible oder feste Verbindungen zwischen Schläuchen und Rohren herstellen, um den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen in einem Leitungssystem sicher und effizient zu gewährleisten. Sie eignen sich für die Verwendung mit Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] und Wasser als fluides Medium. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von 6 bar verwendet werden. Die maximale Betriebstemperatur, die erreicht werden darf ist 150 °C.
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NPQH-D-S6-E-P10 |
NPQH-D-S12-E-P10 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nennweite (mm) | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.57 € | 10 | 3 Arbeitstage | 4 | Steckhülse QS-6 | Steckhülse QS-6 | 578318 | 5,1 | |||
3.86 € | 10 | 39 Arbeitstage | 10 | Steckhülse QS-12 | Steckhülse QS-12 | 578321 | 16,1 |
Loading...
Werkstoff Gehäuse | Messing vernickelt | Gebindegröße | 10 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 6 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | 0 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 3 - starke Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Nennweite(mm)
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften