Gewindemuffe / NPFC Serie / G Gewinde

Gewindemuffe / NPFC Serie / G Gewinde

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPFC-S-2G12-F
NPFC-S-2G14-F
NPFC-S-2G18-F
NPFC-S-2G34-F
NPFC-S-2G38-F
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

3.28 €

10 3 Arbeitstage G1/2G1/2803029454,4

1.09 €

10 3 Arbeitstage G1/4G1/4803029218,8

0.74 €

10 4 Arbeitstage G1/8G1/8803029111

5.40 €

10 4 Arbeitstage G3/4G3/4803029579,1

2.11 €

10 3 Arbeitstage G3/8G3/8803029335,7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gewindeverschraubung Messing vernickelt Gebindegröße 10 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150
Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support