Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
NPFC-R-G12-G14-F |
NPFC-R-G12-G18-F |
NPFC-R-G14-G18-F |
NPFC-R-G34-G12-F |
NPFC-R-G38-G14-F |
NPFC-R-G38-G18-F |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Pneumatischer Anschluss 1 | Pneumatischer Anschluss 2 | Herstellerteilenummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 4.64 € | 1 | 3 Arbeitstage | G1/2 | G1/4 | 8069223 | 32 | ||
3.54 € | 10 | 4 Arbeitstage | G1/2 | G1/8 | 8069222 | 43 | |||
1.68 € | 10 | 3 Arbeitstage | G1/4 | G1/8 | 8069220 | 16 | |||
5.40 € | 10 | 3 Arbeitstage | G3/4 | G1/2 | 8030297 | 56,2 | |||
2.65 € | 10 | 3 Arbeitstage | G3/8 | G1/4 | 8069221 | 33 | |||
2.03 € | 10 | 4 Arbeitstage | G3/8 | G1/8 | 8030296 | 24,6 |
Loading...
Werkstoff Gewindeverschraubung | Messing vernickelt | Gebindegröße | 10 | Min. Betriebsdruck(bar) | -0,95 |
---|---|---|---|---|---|
Max. Betriebsdruck(bar) | 50 | Min. Umgebungstemperatur(°C) | -20 | Max. Umgebungstemperatur(°C) | 150 |
Betriebsmedium | Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] | Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK | 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Pneumatischer Anschluss 1
Pneumatischer Anschluss 2
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften