Verschlussstopfen / NPQP-P-□□ / Blindstopfen

Verschlussstopfen / NPQP-P-□□ / Blindstopfen

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Konfigurierbar in [Betriebsdruck]-0.95 bar | 10 bar | 10 - 14 bar, / , [fluide Medien] Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]



Mit den Verschlussstopfen von FESTO werden offene Enden von Steckverschraubungen verschlossen, um das Eindringen von Schmutz oder das Austreten von Flüssigkeiten und Gasen zu verhindern. Sie sind für den Einsatz mit Luft, Druckluft oder Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] als fluides Medium vorgesehen. Es darf höchstens ein Betriebsdruck von -0.95 bar, 10 bar oder 10 bis 14 bar verwendet werden. Die zulässige Betriebstemperatur darf maximal 60 °C erreichen.




Herstellerdetails:
Spezieller Ring für Klemmringverschraubungen. Geeignet für Mitteldruck-Rohrleitungen wie Wasser, Heißwasser, Dampf und Öl.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPQP-P-S4-FD-P10
NPQP-P-S6-FD-P10
NPQP-P-S8-FD-P10
NPQP-P-S10-FD-P10
NPQP-P-S12-FD-P10
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

1.92 €

10 4 Arbeitstage Steckhülse QS-41331280,5

2.25 €

10 4 Arbeitstage Steckhülse QS-61331290,5

2.97 €

10 4 Arbeitstage Steckhülse QS-81331301

4.43 €

10 4 Arbeitstage Steckhülse QS-101331312

5.11 €

10 4 Arbeitstage Steckhülse QS-121331322,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse PP Gebindegröße 10 Min. Temperaturabhängiger Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Temperaturabhängiger Betriebsdruck(bar) 10 Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60
Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 4 - besonders starke Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support