Verschlussschrauben / B Serie / Aluminium, Stahl, Edelstahl / Außensechskant

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
B-1
B-M3-S9
B-M5
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse Werkstoff O-Ring Pneumatischer Anschluss 1 Nenn-Anziehdrehmoment
(Nm)
Toleranz zum Nenn-Anziehdrehmoment Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

5.37 €

1 3 Arbeitstage Stahl verzinktPVCAußengewinde G162,5± 20 %5763123

1.86 €

10 4 Arbeitstage hochlegierter Stahl rostfreiEdelstahl, NBRAußengewinde M30,48± 55 %309791

1.00 €

10 3 Arbeitstage Aluminium eloxiertEdelstahl, NBRAußengewinde M51,33± 20 %38431

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Gebindegröße 10

Technischer Support