Gewinde Reduzierstück / NPFC Serie / Reduziermuffe

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
NPFC-R-G1-G12-MF
NPFC-R-G1-G34-MF
NPFC-R-G12-G14-MF
NPFC-R-G12-G38-FM
NPFC-R-G12-G38-MF
NPFC-R-G14-G18-FM
NPFC-R-G14-G18-MF
NPFC-R-G34-G12-MF
NPFC-R-G34-G14-MF
NPFC-R-G34-G38-MF
NPFC-R-G38-G14-FM
NPFC-R-G38-G14-MF
NPFC-R-G38-G18-FM
NPFC-R-G38-G18-MF
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer Gewicht
(g)

7.91 €

10 6 Arbeitstage G1G1/28069237133,9

7.85 €

10 3 Arbeitstage G1G3/4806923896,2

2.03 €

10 3 Arbeitstage G1/2G1/4803031131,4

2.77 €

10 4 Arbeitstage G1/2G3/8803031845,1

2.35 €

10 3 Arbeitstage G1/2G3/8803031222,1

1.09 €

10 3 Arbeitstage G1/4G1/8803031517,8

1.09 €

10 3 Arbeitstage G1/4G1/8803030810,8

2.77 €

10 3 Arbeitstage G3/4G1/2803031339,3

6.17 €

10 4 Arbeitstage G3/4G1/4806923472,3

4.77 €

10 3 Arbeitstage G3/4G3/8806923564

1.65 €

10 3 Arbeitstage G3/8G1/4803031732

1.28 €

10 3 Arbeitstage G3/8G1/4803031013

1.94 €

10 4 Arbeitstage G3/8G1/8803031630,1

1.65 €

10 3 Arbeitstage G3/8G1/8803030919,4

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gewindeverschraubung Messing vernickelt Gebindegröße 10 Min. Betriebsdruck(bar) -0,95
Max. Betriebsdruck(bar) 50 Min. Umgebungstemperatur(°C) -20 Max. Umgebungstemperatur(°C) 150
Betriebsmedium Druckluft nach ISO8573-1:2010 [-:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support