Schott-Klemmverschraubung / QCK Serie / T-Verbinder / Schottverbinder

Schott-Klemmverschraubung / QCK Serie / T-Verbinder / Schottverbinder

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QCK-1/4-PK-6-B
QCK-1/8-PK-4-B
QCK-3/8-PK-9-B
QCK-M5-PK-3-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer

11.14 €

10 4 Arbeitstage 5,3Innengewinde G1/4für Stecknippel Innendurchmesser 6 mm mit Mutter9426

10.17 €

10 22 Arbeitstage 3,4Innengewinde G1/8für Stecknippel Innendurchmesser 4 mm mit Mutter9425

12.82 €

1 22 Arbeitstage 8Innengewinde G3/8für Stecknippel Innendurchmesser 9 mm mit Mutter9427

9.54 €

10 4 Arbeitstage 2,4Innengewinde M5für Stecknippel Innendurchmesser 3 mm mit Mutter9424

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungsart am Einschraubzapfen Dichtring Werkstoff Gehäuse Aluminium Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]

Technischer Support