Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / CK Serie / Stahl, Aluminium

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / CK Serie / Stahl, Aluminium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CK-1/2-PK-13
CK-1/4-PK-4
CK-1/4-PK-4-KU
CK-1/4-PK-6
CK-1/4-PK-6-KU
CK-1/4-PK-9
CK-1/4-PK-9-KU
CK-1/8-PK-3
CK-1/8-PK-3-KU
CK-1/8-PK-4
CK-1/8-PK-4-KU
CK-1/8-PK-6
CK-1/8-PK-6-KU
CK-3/8-PK-6
CK-3/8-PK-6-KU
CK-3/8-PK-9
CK-3/8-PK-9-KU
CK-3/8-PK-13
CK-M5-PK-3
CK-M5-PK-4
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Dichtungsart am Einschraubzapfen Werkstoff Gehäuse Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Min. Betriebsdruck
(bar)
Max. Betriebsdruck
(bar)
Herstellerteilenummer

8.28 €

1 4 Arbeitstage DichtringAluminium11,7Außengewinde G1/2für Schlauch Innendurchmesser 13 mm--4098

2.25 €

10 22 Arbeitstage DichtringAluminium2,9Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm--2029

1.75 €

10 4 Arbeitstage DichtkantePOM3,4Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-0,9566256

2.25 €

10 22 Arbeitstage DichtringAluminium4,9Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm--2030

1.75 €

10 4 Arbeitstage DichtkantePOM5,3Außengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-0,9566257

4.51 €

10 22 Arbeitstage DichtringAluminium8Außengewinde G1/4für Schlauch Innendurchmesser 9 mm--2031

2.25 €

10 4 Arbeitstage DichtkantePOM7,3Außengewinde G1/4für Schlauch Innendurchmesser 9 mm-0,9566258

2.25 €

10 4 Arbeitstage DichtringAluminium2Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm--3563

1.65 €

10 4 Arbeitstage DichtkantePOM2,4Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm-0,9566253

2.25 €

10 4 Arbeitstage DichtringAluminium2,9Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm--2027

1.65 €

10 39 Arbeitstage DichtkantePOM3,4Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm-0,9566254

2.25 €

10 17 Arbeitstage DichtringAluminium4,9Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm--2028

1.65 €

10 4 Arbeitstage DichtkantePOM4,4Außengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-0,9566255

3.42 €

10 17 Arbeitstage DichtringAluminium4,9Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm--2032

2.25 €

10 4 Arbeitstage DichtkantePOM5,3Außengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm-0,9566460

4.51 €

10 4 Arbeitstage DichtringAluminium8Außengewinde G3/8für Schlauch Innendurchmesser 9 mm--2033

2.88 €

10 14 Arbeitstage DichtkantePOM8Außengewinde G3/8für Schlauch Innendurchmesser 9 mm-0,9566468

8.25 €

10 4 Arbeitstage DichtringAluminium11,7Außengewinde G3/8für Schlauch Innendurchmesser 13 mm--4097

2.25 €

10 22 Arbeitstage DichtringAluminium2Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 4 mm--3561

2.25 €

10 17 Arbeitstage DichtringAluminium2,9Außengewinde M5für Schlauch Außendurchmesser 6 mm--3562

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Min. Umgebungstemperatur(°C) -10 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support