Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / ACK Serie / Aluminium

Klemmverschraubung für Kunststoffschläuche / ACK Serie / Aluminium

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
ACK-1/2-PK-13
ACK-1/4-PK-4
ACK-1/4-PK-6
ACK-1/8-PK-3
ACK-1/8-PK-4
ACK-1/8-PK-6
ACK-3/8-PK-6
ACK-3/8-PK-9
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nennweite
(mm)
Pneumatischer Anschluss 1 Pneumatischer Anschluss 2 Herstellerteilenummer

12.46 €

1 4 Arbeitstage 12Innengewinde G1/2für Schlauch Innendurchmesser 13 mm4099

4.43 €

10 4 Arbeitstage 3,4Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 6 mm3713

4.43 €

10 4 Arbeitstage 5,3Innengewinde G1/4für Schlauch Außendurchmesser 8 mm3712

3.89 €

10 4 Arbeitstage 2,4Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 4 mm5664

3.89 €

10 10 Arbeitstage 3,4Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 6 mm3714

4.06 €

10 4 Arbeitstage 5,3Innengewinde G1/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm7842

5.38 €

10 4 Arbeitstage 5,3Innengewinde G3/8für Schlauch Außendurchmesser 8 mm3711

6.46 €

10 4 Arbeitstage 8Innengewinde G3/8für Schlauch Innendurchmesser 9 mm3710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Dichtungsart am Einschraubzapfen Dichtring Werkstoff Gehäuse Aluminium Min. Umgebungstemperatur(°C) -10
Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-], Wasser gemäß Herstellererklärung unter www.festo.com Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK 2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support