Cartridge, QSP10 Serie

Cartridge, QSP10 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QSP10-4
QSP10-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Pneumatischer Anschluss 2  Herstellerteilenummer

4.53 €

1 10 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 4 mm172972

5.09 €

1 10 Arbeitstage für Schlauch Außendurchmesser 6 mm172973

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse  Messing vernickelt Min. Betriebsdruck (bar) -0,95 Max. Betriebsdruck (bar) 10
Min. Umgebungstemperatur (°C) 0 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60 Pneumatischer Anschluss 1  Cartridge 10 mm
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support