Entlüftungsschutz, VABD Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

VABD-D3-SN-G14

Teilenummer
VABD-D3-SN-G14
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

22.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen EPDM Min. Betriebsdruck(bar) 0 Max. Betriebsdruck(bar) 10
Min. Umgebungstemperatur(°C) -50 Max. Umgebungstemperatur(°C) 60 Betriebsmedium Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Herstellerteilenummer 563400

Sie befinden sich auf der Seite für Entlüftungsschutz, VABD Serie, die Teilenummer ist VABD-D3-SN-G14.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VABD-D3-SN-G14.

Technischer Support