Schnell-Entlüftungsventil, SEU Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SEU-1/2
SEU-1/4
SEU-1/8
SEU-3/8
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse  Min. Betriebsdruck 
(bar)
Pneumatischer Anschluss 1  Pneumatischer Anschluss 2  Normalnenndurchfluss Entlüftung 
(l/min)
Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar 
(l/min)
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar 
(l/min)
Nennweite 
(mm)
Schalldruckpegel 
(dB(A))
Betriebsmedium  Herstellerteilenummer Gewicht 
(g)

96.45 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss0,3G1/2G1/24.0206.5004.5601586Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]6822320

55.74 €

1 3 Arbeitstage Zink-Druckguss0,5G1/4G1/41.1002.300960785Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]6753120

38.11 €

1 3 Arbeitstage Zink-Druckguss0,5G1/8G1/85501.000300585Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]461665

71.08 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss0,2G3/8G3/82.2804.68002.8801183Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]6755160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen  NBR Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Umgebungstemperatur (°C) -20
Max. Umgebungstemperatur (°C) 75 Min. Mediumstemperatur (°C) -20 Max. Mediumstemperatur (°C) 75

Technischer Support