Schnell-Entlüftungsventil, SE Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
SE-1/2-B
SE-1/4-B
SE-1/8-B
SE-3/8-B
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Werkstoff Gehäuse  Min. Betriebsdruck 
(bar)
Pneumatischer Anschluss 1  Pneumatischer Anschluss 2  Pneumatischer Anschluss 3  Normalnenndurchfluss Entlüftung 
(l/min)
Normalnenndurchfluss Belüftung 6->5 bar 
(l/min)
Nennweite 
(mm)
Schalldruckpegel 
(dB(A))
Betriebsmedium  Herstellerteilenummer Gewicht 
(g)

71.72 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss0,3G1/2G1/2G1/26.4804.56015-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9688200

48.78 €

1 3 Arbeitstage Zink-Druckguss0,5G1/4G1/4G1/41.2009607-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9686100

33.60 €

1 3 Arbeitstage Zink-Druckguss0,5G1/8G1/8G1/86603005100Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]968575

53.63 €

1 3 Arbeitstage Aluminium-Druckguss0,2G3/8G3/8G3/82.7602.88011-Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]9687125

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Dichtungen  NBR Max. Betriebsdruck (bar) 10 Min. Umgebungstemperatur (°C) -20
Max. Umgebungstemperatur (°C) 75 Min. Mediumstemperatur (°C) -20 Max. Mediumstemperatur (°C) 75

Technischer Support