Druckaufbau- und Entlüftungsventil, MS9 Serie

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

MS9-SV-G-C-V24-S-VS

Teilenummer
MS9-SV-G-C-V24-S-VS
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

651.31 €

1 3 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse  Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen  NBR Min. Betriebsdruck (bar) 3,5
Max. Betriebsdruck (bar) 16 Min. Umgebungstemperatur (°C) 0 Max. Umgebungstemperatur (°C) 60
Min. Mediumstemperatur (°C) 0 Max. Mediumstemperatur (°C) 60 Min. Lagertemperatur (°C) 0
Max. Lagertemperatur (°C) 60 Pneumatischer Anschluss 3  G1 Rastermaß  90 mm
Schutzart  IP65 Normalnenndurchfluss (l/min) 8.300 - 16.550 Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar (l/min) 19.730 - 21.720
Schalldruckpegel (dB(A)) 93 Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Herstellerteilenummer 570737 Gewicht (g) 3.200

Sie befinden sich auf der Seite für Druckaufbau- und Entlüftungsventil, MS9 Serie, die Teilenummer ist MS9-SV-G-C-V24-S-VS.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MS9-SV-G-C-V24-S-VS.

Technischer Support