Druckaufbau- und Entlüftungsventil, MS6 Serie

Druckaufbau- und Entlüftungsventil, MS6 Serie

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Klicken Sie auf dieses Bild, um es zu vergrößern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
MS6-SV-1/2-C-10V24-S
MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8
MS6-SV-1/2-D-10V24-2M8-SO-AG
MS6-SV-1/2-D-10V24-2OE-SO-AG
MS6-SV-1/2-D-10V24P-2M12-SO-AG
MS6-SV-1/2-E-10V24-AD1
MS6-SV-1/2-E-10V24-AG
MS6-SV-1/2-E-10V24-SO-AG
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Min. Betriebsdruck 
(bar)
Min. Umgebungstemperatur 
(°C)
Max. Umgebungstemperatur 
(°C)
Min. Mediumstemperatur 
(°C)
Max. Mediumstemperatur 
(°C)
Min. Lagertemperatur 
(°C)
Max. Lagertemperatur 
(°C)
Pneumatischer Anschluss 3  Normaldurchfluss Entlüftung 6->0 bar 
(l/min)
Schalldruckpegel 
(dB(A))
C-Wert 
(l/sbar)
b-Wert  Schaltzeit aus 
(ms)
Schaltzeit ein 
(ms)
Herstellerteilenummer Gewicht 
(g)

315.22 €

1 3 Arbeitstage 3060060-1060G3/47.600-23,20,46537080014691.006

607.58 €

1 7 Arbeitstage 3,5-1050-1050-1050G19.000-19,30,214013080384891.900

683.58 €

1 7 Arbeitstage 3,5-1050-1050-1050G19.0007519,30,214013080384902.110

680.91 €

1 7 Arbeitstage 3,5-1050-1050-1050G19.0007519,30,214013080384921.900

691.62 €

1 7 Arbeitstage 3,5-1050-1050-1050G19.0007519,30,214013080384912.110

1,183.06 €

1 7 Arbeitstage 3,5050050050G19.000-19,30,21401305625802.200

1,016.40 €

1 3 Arbeitstage 3,5-1050-1050-1050G19.000-19,30,21401305487152.000

1,077.20 €

1 3 Arbeitstage 3,5-1050-1050-1050G19.0007519,30,21401305487172.200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Gehäuse  Aluminium-Druckguss Werkstoff Dichtungen  NBR Werkstoff Kolbenstange  hochlegierter Stahl rostfrei
Max. Betriebsdruck (bar) 10 Pneumatischer Anschluss 1  G1/2 Pneumatischer Anschluss 2  G1/2
Rastermaß  62 mm Schutzart  IP65 Normalnenndurchfluss (l/min) 4.300
Betriebsmedium  Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK  2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung

Technischer Support